GN 822 Mini indeksitappi

Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs tai ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Nuppi

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai RAL 3000 (RT) punainen, mattapinta.

Jousi

AISI 301 ruostumaton teräs.

Vakioversiot

  • GN 822-B-ST: sinkitty teräsrunko, ilman lepoasentoa.
  • GN 822-B-NI: Ruostumaton AISI 303 teräsrunko, ilman lepoasentoa.
  • GN 822-C-ST: sinkitty teräsrunko, kuudella pidäntäasennolla: vedä nupista ja käännä sitä 30°.
  • GN 822-C-NI: Ruostumaton AISI 303 teräsrunko, kuudella pidäntäasennolla: vedä nupista ja käännä sitä 30°.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 822 mini-indeksitapit sopivat pienten mittojensa ansiosta asennettaviksi erityisesti ohuille levyille. Pyälletty teknopolymeerinuppi mahdollistaa hyvän otteen kääntötoimenpiteiden aikana.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.

GN 822-C-ST - Sinkitty teräsrunko, kuudella pidäntäasennolla 
Toimintatapa

Toimintatapa

Kun tappi vedetään sisään, kuusionmuotoiset litteät pinnat ovat näkyvissä työntyessään ulos muovirungosta. Näin ollen mini-indeksitappi voidaan asentaa ja kiristää helposti kuusioavaimella.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA