ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs tai ruostumaton teräs
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Nuppi
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai RAL 3000 (RT) punainen, mattapinta.
Jousi
AISI 301 ruostumaton teräs.
Vakioversiot
- GN 822-B-ST: sinkitty teräsrunko, ilman lepoasentoa.
- GN 822-B-NI: Ruostumaton AISI 303 teräsrunko, ilman lepoasentoa.
- GN 822-C-ST: sinkitty teräsrunko, kuudella pidäntäasennolla: vedä nupista ja käännä sitä 30°.
- GN 822-C-NI: Ruostumaton AISI 303 teräsrunko, kuudella pidäntäasennolla: vedä nupista ja käännä sitä 30°.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 822 mini-indeksitapit sopivat pienten mittojensa ansiosta asennettaviksi erityisesti ohuille levyille. Pyälletty teknopolymeerinuppi mahdollistaa hyvän otteen kääntötoimenpiteiden aikana.
Mahdolliset lisävarusteet
Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.
Toimintatapa
Kun tappi vedetään sisään, kuusionmuotoiset litteät pinnat ovat näkyvissä työntyessään ulos muovirungosta. Näin ollen mini-indeksitappi voidaan asentaa ja kiristää helposti kuusioavaimella.