GN 722.2 Indeksitappi

Lepo aukiasennossa, teräs tai ruostumaton teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • GN 722.2-A: ulostyöntyvä tappi, vipu kohtisuorassa kiinnitysreikien akseliin nähden.
  • GN 722.2-B: ulostyöntyvä tappi, vipu samansuuntainen kiinnitysreikien akselin kanssa.

Materiaalin ja pinnan indeksi:

  • A4: runko ja vipu valmistettu valetusta AISI 316 ruostumattomasta teräksestä hitsaamista varten, AISI 316 ruostumaton terästappi, AISI 316Ti ruostumaton teräsjousi.
  • SW: runko valmistettu sinkitystä valuteräksestä, epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta. Vipu sinkittyä valuterästä, sinkitty terästappi, AISI 301 ruostumaton teräsjousi.
  • ZB: runko valmistettu sinkitystä valuteräksestä, sinkitty valuteräsvipu, sinkitty terästappi, AISI 301 ruostumaton teräsjousi.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 722.2 vipuindeksitappeja käytetään silloin, kun tappi tulee saada vedettyä sisään nopeasti.

Kääntämällä nostovipu 180°, ura pitää tapin sisäänvedetyssä asennossa.

Niiden erittäin pieni mittatoleranssi takaa tarvittavat toimintaturvallisuuden myös likaisissa olosuhteissa.

GN 722.2-B-SW - Samansuuntainen vipu kiinnitysakseliin nähden, sinkitty teräs, epoksihartsipinnoitettu 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA