ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lepo aukiasennossa, teräs tai ruostumaton teräs
Vakioversiot
- GN 722.2-A: ulostyöntyvä tappi, vipu kohtisuorassa kiinnitysreikien akseliin nähden.
- GN 722.2-B: ulostyöntyvä tappi, vipu samansuuntainen kiinnitysreikien akselin kanssa.
Materiaalin ja pinnan indeksi:
- A4: runko ja vipu valmistettu valetusta AISI 316 ruostumattomasta teräksestä hitsaamista varten, AISI 316 ruostumaton terästappi, AISI 316Ti ruostumaton teräsjousi.
- SW: runko valmistettu sinkitystä valuteräksestä, epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta. Vipu sinkittyä valuterästä, sinkitty terästappi, AISI 301 ruostumaton teräsjousi.
- ZB: runko valmistettu sinkitystä valuteräksestä, sinkitty valuteräsvipu, sinkitty terästappi, AISI 301 ruostumaton teräsjousi.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 722.2 vipuindeksitappeja käytetään silloin, kun tappi tulee saada vedettyä sisään nopeasti.
Kääntämällä nostovipu 180°, ura pitää tapin sisäänvedetyssä asennossa.
Niiden erittäin pieni mittatoleranssi takaa tarvittavat toimintaturvallisuuden myös likaisissa olosuhteissa.