ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs
Runko
Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta.
Tappi
Sinkitty teräs.
Jousi
AISI 301 ruostumaton teräs.
Vipu
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- GN 416-S: ilman lepoasentoa ja ilman vivun lukintaa.
- GN 416-L1: vivun lukitseminen pois kytkennästä (ulostyöntyvä tappi) ja lepoasento saadaan kääntämällä vipua vastapäivään.
- GN 416-R1: vivun lukitseminen pois kytkennästä (ulostyöntyvä tappi) ja lepoasento saadaan kääntämällä vipua myötäpäivään.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 416 indeksitapeissa tappi työntyy ulos, kun se ei ole kytkeytyneenä. Tappi vetäytyy sisään, kun vivusta vedetään aksiaalisesti. GN 416 indeksitappien tapin optimaaliseen kohdistamiseen käytetään kohdistuslaippoja GN 416.1.