GN 416 Indeksitappi

Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Runko

Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta.

Tappi

Sinkitty teräs.

Jousi

AISI 301 ruostumaton teräs.

Vipu

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • GN 416-S: ilman lepoasentoa ja ilman vivun lukintaa.
  • GN 416-L1: vivun lukitseminen pois kytkennästä (ulostyöntyvä tappi) ja lepoasento saadaan kääntämällä vipua vastapäivään.
  • GN 416-R1: vivun lukitseminen pois kytkennästä (ulostyöntyvä tappi) ja lepoasento saadaan kääntämällä vipua myötäpäivään.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 416 indeksitapeissa tappi työntyy ulos, kun se ei ole kytkeytyneenä. Tappi vetäytyy sisään, kun vivusta vedetään aksiaalisesti. GN 416 indeksitappien tapin optimaaliseen kohdistamiseen käytetään kohdistuslaippoja GN 416.1.

GN 416-L1 - Lepää sisäänvedetyssä asennossa, kääntö vastapäivään 
GN 416-L1 - Lepää sisäänvedetyssä asennossa, kääntö vastapäivään 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA