GN 614 Jousipainimet

Sileä runko, teknopolymeeriä tai messinki

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Jousi

AISI 631 ruostumaton teräs.

Vakioversiot

  • GN 614-KU: Asetaalihartsipohjainen teknopolymeeriunko (POM) sininen, karkaistu ruostumaton teräskuula AISI 420C.
  • GN 614-KD: Asetaalihartsipohjainen teknopolymeeriunko (POM) sininen, asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeerikuula valkoinen.
  • GN 614-MS: messinkirunko, karkaistu ruostumaton teräskuula AISI 420C.

Ehdotettu toleranssi tapin kotelon reiälle d1 = H7.

Käyttölämpötila

Välillä –30°C – +50°C.

GN 614-KU - Teknopolymeeriunko, karkaistu ruostumaton teräskuula AISI 420C 
Lisävarusteet

Lisävarusteet

GN 614 sileällä pallokärjellä varustettujen jousitappien käytön optimointiin on suunniteltu jousitappien pidikkeet GN 614.1.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA