ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Sileä runko, teknopolymeeriä tai messinki
Jousi
AISI 631 ruostumaton teräs.
Vakioversiot
- GN 614-KU: Asetaalihartsipohjainen teknopolymeeriunko (POM) sininen, karkaistu ruostumaton teräskuula AISI 420C.
- GN 614-KD: Asetaalihartsipohjainen teknopolymeeriunko (POM) sininen, asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeerikuula valkoinen.
- GN 614-MS: messinkirunko, karkaistu ruostumaton teräskuula AISI 420C.
Ehdotettu toleranssi tapin kotelon reiälle d1 = H7.
Käyttölämpötila
Välillä –30°C – +50°C.
Lisävarusteet
GN 614 sileällä pallokärjellä varustettujen jousitappien käytön optimointiin on suunniteltu jousitappien pidikkeet GN 614.1.