ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs tai ruostumaton teräs
Kierrerunko
Mustaoksidoitu teräs (ST-indeksi).
AISI 303 ruostumaton teräs (NI-indeksi).
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.
Jousi
AISI 301 ruostumaton teräs.
Ruuvi
Ruostumaton teräs AISI 304.
Nuppi
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- GN 817.8-B: nupilla, ilman lukitusmutteria.
- GN 817.8-BK: nupilla ja lukitusmutterilla.
- GN 817.8-C: nupilla ja lepoasennolla, ilman lukitusmutteria.
- GN 817.8-CK: nupilla, lepoasennolla ja lukitusmutterilla.
Kierrerungon ja lukitusmutterin materiaalin indeksi:
- ST: mustaoksidoitu teräs.
- NI: Ruostumaton teräs AISI 303.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 817.8 indeksitapit on suunniteltu siten, että tapin voi mukauttaa taloudellisesti myös pienissä tuotantomäärissä.
Tapin koneistamistoimenpiteen suorittamiseksi kaikki komponentit toimitetaan irrallisina sarjoina.