GN 817.8 Indeksitapit

Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs tai ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Mustaoksidoitu teräs (ST-indeksi).

AISI 303 ruostumaton teräs (NI-indeksi).

Tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.

Jousi

AISI 301 ruostumaton teräs.

Ruuvi

Ruostumaton teräs AISI 304.

Nuppi

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • GN 817.8-B: nupilla, ilman lukitusmutteria.
  • GN 817.8-BK: nupilla ja lukitusmutterilla.
  • GN 817.8-C: nupilla ja lepoasennolla, ilman lukitusmutteria.
  • GN 817.8-CK: nupilla, lepoasennolla ja lukitusmutterilla.

Kierrerungon ja lukitusmutterin materiaalin indeksi:

  • ST: mustaoksidoitu teräs.
  • NI: Ruostumaton teräs AISI 303.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 817.8 indeksitapit on suunniteltu siten, että tapin voi mukauttaa taloudellisesti myös pienissä tuotantomäärissä.

Tapin koneistamistoimenpiteen suorittamiseksi kaikki komponentit toimitetaan irrallisina sarjoina.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA