GN 817 Indeksitapit

Teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Mustaoksidoitu teräs.

Tappi

Mustaoksidoitu teräs karkaistulla päällä.

Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.

Lukitusmutteri

Mustaoksidoitu teräs.

Jousi

AISI 301 ruostumaton teräs.

Nuppi

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • GN 817-B: nupilla, ilman lukitusmutteria.
  • GN 817-BK: nupilla, lukitusmutterilla.
  • GN 817-C: nupilla ja lepoasennolla, ilman lukitusmutteria.
  • GN 817-CK: nupilla ja lepoasennolla, lukitusmutterilla.
  • GN 817-G: ilman nuppia, ilman lukitusmutteria.
  • GN 817-GK: ilman nuppia, lukitusmutterilla.

GN 817-G ja GN 817-GK, ilman nuppia, toimitetaan kierteitetyllä käyttötangolla yhdistettäväksi nuppiin asiakkaan pyynnöstä tai tangon yhdistämiseksi koneen käyttömekanismiin.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 817 indeksitapeista saadaan seuraavat hyödyt: 2 eri iskua (l1) jokaiselle tapin läpimitalle (d1), kompaktit nupit, sisäänvetomekanismi GN 817-C nupin sisällä.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Indeksitapit punaisella puristusnupilla, samantapainen kuin RAL 3000 (GN 817-RT).

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.

GN 817-GK - Ilman nuppia, lukitusmutterilla 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA