ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teräs
Kierrerunko
Mustaoksidoitu teräs.
Tappi
Mustaoksidoitu teräs karkaistulla päällä.
Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.
Lukitusmutteri
Mustaoksidoitu teräs.
Jousi
AISI 301 ruostumaton teräs.
Nuppi
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- GN 817-B: nupilla, ilman lukitusmutteria.
- GN 817-BK: nupilla, lukitusmutterilla.
- GN 817-C: nupilla ja lepoasennolla, ilman lukitusmutteria.
- GN 817-CK: nupilla ja lepoasennolla, lukitusmutterilla.
- GN 817-G: ilman nuppia, ilman lukitusmutteria.
- GN 817-GK: ilman nuppia, lukitusmutterilla.
GN 817-G ja GN 817-GK, ilman nuppia, toimitetaan kierteitetyllä käyttötangolla yhdistettäväksi nuppiin asiakkaan pyynnöstä tai tangon yhdistämiseksi koneen käyttömekanismiin.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 817 indeksitapeista saadaan seuraavat hyödyt: 2 eri iskua (l1) jokaiselle tapin läpimitalle (d1), kompaktit nupit, sisäänvetomekanismi GN 817-C nupin sisällä.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Indeksitapit punaisella puristusnupilla, samantapainen kuin RAL 3000 (GN 817-RT).
Mahdolliset lisävarusteet
Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.