ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Varmistimella, teräs
Kierrerunko
Sinkitty teräs.
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Lukitusmutteri
Sinkitty teräs.
Nuppi ja holkki
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- GN 816-A: nupilla, ilman lukitusmutteria.
- GN 816-AK: nupilla, lukitusmutterilla.
- GN 816-B: holkki avaimella käyttöä varten, ilman lukitusmutteria.
- GN 816-BK: holkki avaimella käyttöä varten, lukitusmutterilla.
Avain erittäin palautumiskykyistä polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta. Sinkitty teräskeskiö.
Saatavissa erikseen myytävänä lisävarusteena.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 816 indeksitapit ovat lepoasennossa ulostyöntyneinä. Vetämällä tappi rungon sisään ja kääntämällä nuppia 90°, tappi saavuttaa sisäänvedetyn turva-asennon raossa liukuvan tapin ansiosta. Tappi palaa sen alkuperäiseen ulostyöntyneeseen asentoon vetämällä jälleen nupista, kääntämällä sitä 90° ja sen jälkeen vapauttamalla sen.
Tuotteilla GN 816-B ja GN 816-BK yllä mainitut toimenpiteet voidaan suorittaa vain avaimella (tilataan erikseen).
Toimitetaan teknopolymeeriholkilla, ei asennettu. Sen voi asentaa tarvittaessa pelkällä painalluksella.
Mahdolliset lisävarusteet
- GN 609.5: Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.
- GN 816-10: avain erittäin palautumiskykyistä polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta. Sinkitty teräskeskiö. Kaikille versioille.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Indeksitapit punaisella puristusnupilla (GN 816-AR).