GN 816 Indeksitapit

Varmistimella, teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Sinkitty teräs.

Tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Lukitusmutteri

Sinkitty teräs.

Nuppi ja holkki

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • GN 816-A: nupilla, ilman lukitusmutteria.
  • GN 816-AK: nupilla, lukitusmutterilla.
  • GN 816-B: holkki avaimella käyttöä varten, ilman lukitusmutteria.
  • GN 816-BK: holkki avaimella käyttöä varten, lukitusmutterilla.

Avain erittäin palautumiskykyistä polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta. Sinkitty teräskeskiö.

Saatavissa erikseen myytävänä lisävarusteena.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 816 indeksitapit ovat lepoasennossa ulostyöntyneinä. Vetämällä tappi rungon sisään ja kääntämällä nuppia 90°, tappi saavuttaa sisäänvedetyn turva-asennon raossa liukuvan tapin ansiosta. Tappi palaa sen alkuperäiseen ulostyöntyneeseen asentoon vetämällä jälleen nupista, kääntämällä sitä 90° ja sen jälkeen vapauttamalla sen.

Tuotteilla GN 816-B ja GN 816-BK yllä mainitut toimenpiteet voidaan suorittaa vain avaimella (tilataan erikseen).

Toimitetaan teknopolymeeriholkilla, ei asennettu. Sen voi asentaa tarvittaessa pelkällä painalluksella.

GN 816-AK - Nupilla, lukitusmutterilla 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • GN 609.5: Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.
  • GN 816-10: avain erittäin palautumiskykyistä polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta. Sinkitty teräskeskiö. Kaikille versioille.
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Indeksitapit punaisella puristusnupilla (GN 816-AR).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA