ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs
Kierrerunko
Ruostumaton teräs AISI 303.
Tappi
Sinkitty AISI 303 ruostumaton teräs.
Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.
Lukitusmutteri
Ruostumaton teräs.
Nuppi
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta tai AISI 303 ruostumaton teräs.
Vakioversiot
- GN 617-A-NI: teknopolymeerinupilla, ilman lukitusmutteria.
- GN 617-AN-NI: ruostumattomalla teräsnupilla AISI 303, ilman lukitusmutteria.
- GN 617-AK-NI: teknopolymeerinupilla, lukitusmutterilla.
- GN 617-AKN-NI: ruostumattomalla teräsnupilla AISI 303, lukitusmutterilla.
- GN 617-G-NI: ilman nuppia, ilman lukitusmutteria.
- GN 617-GK-NI: ilman nuppia, lukitusmutterilla.
GN 617-G-NI ja GN 617-GK-NI, ilman nuppia, toimitetaan kierteitetyllä käyttötangolla yhdistettäväksi nuppiin asiakkaan pyynnöstä tai tangon yhdistämiseksi koneen käyttömekanismiin.
Mahdolliset lisävarusteet
- Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 tapin asentamiseen ohuille levyille.