GN 617-NI Indeksitapit

Ruostumaton teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Ruostumaton teräs AISI 303.

Tappi

Sinkitty AISI 303 ruostumaton teräs.

Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.

Lukitusmutteri

Ruostumaton teräs.

Nuppi

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta tai AISI 303 ruostumaton teräs.

Vakioversiot

  • GN 617-A-NI: teknopolymeerinupilla, ilman lukitusmutteria.
  • GN 617-AN-NI: ruostumattomalla teräsnupilla AISI 303, ilman lukitusmutteria.
  • GN 617-AK-NI: teknopolymeerinupilla, lukitusmutterilla.
  • GN 617-AKN-NI: ruostumattomalla teräsnupilla AISI 303, lukitusmutterilla.
  • GN 617-G-NI: ilman nuppia, ilman lukitusmutteria.
  • GN 617-GK-NI: ilman nuppia, lukitusmutterilla.

GN 617-G-NI ja GN 617-GK-NI, ilman nuppia, toimitetaan kierteitetyllä käyttötangolla yhdistettäväksi nuppiin asiakkaan pyynnöstä tai tangon yhdistämiseksi koneen käyttömekanismiin.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 tapin asentamiseen ohuille levyille.
GN 617-AKN-NI - Ruostumattomalla teräsnupilla AISI 303, lukitusmutterilla 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA