GN 413 Indeksitapit

Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs tai ruostumaton teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Sinkitty teräs (ST-indeksi).

AISI 303 ruostumaton teräs (NI-indeksi).

Vakioversiot

  • GN 413-A: ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria.
  • GN 413-AK: ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla.
  • GN 413-C: lepoasennolla, ilman lukitusmutteria.
  • GN 413-CK: lepoasennolla, lukitusmutterilla.

Indeksitapin ja lukitusmutterin materiaalin indeksi:

  • ST: mustaoksidoitu teräs.
  • NI: Ruostumaton teräs AISI 303.

Tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Jousi ja nostorengas

AISI 301 ruostumaton teräs.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 413 indeksitappien nostorenkaan erityisen muodon ansiosta sitä voidaan käyttää sekä ruuvaamiseen asennuksen aikana että tapin lukitsemiseen sisäänvedettyyn asentoon (GN413-C / GN 413-CK).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA