ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lepoasennolla tai ilman lepoasentoa aukiasennossa, teräs tai ruostumaton teräs
Kierrerunko
Sinkitty teräs (ST-indeksi).
AISI 303 ruostumaton teräs (NI-indeksi).
Vakioversiot
- GN 413-A: ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria.
- GN 413-AK: ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla.
- GN 413-C: lepoasennolla, ilman lukitusmutteria.
- GN 413-CK: lepoasennolla, lukitusmutterilla.
Indeksitapin ja lukitusmutterin materiaalin indeksi:
- ST: mustaoksidoitu teräs.
- NI: Ruostumaton teräs AISI 303.
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Jousi ja nostorengas
AISI 301 ruostumaton teräs.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 413 indeksitappien nostorenkaan erityisen muodon ansiosta sitä voidaan käyttää sekä ruuvaamiseen asennuksen aikana että tapin lukitsemiseen sisäänvedettyyn asentoon (GN413-C / GN 413-CK).