ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs
Vakioversiot
AISI 304 ruostumaton terästappi ja uppokantaruuvi kuusiokololla.
- GN 2342-B-1: litteällä pidikealuslevyllä AISI 304 ruostumatonta terästä.
- GN 2342-B-2: litteällä pidikealuslevyllä AISI 304 ruostumatonta terästä, ja poikittaisreikä GN 1024 jousisokkia varten.
- GN 2342-E-1: silmukalla varustetulla pidikealuslevyllä AISI 316 LHC ruostumatonta teräsfuusiota.
- GN 2342-E-2: silmukalla varustetulla pidikealuslevyllä AISI 316 LHC ruostumatonta teräsfuusiota, ja poikittaisreikä GN 1024 jousisokkia varten.
- GN 2342-L-1: uritetulla pidikealuslevyllä AISI 316 LHC sintrattua ruostumatonta terästä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Saatavissa on kolme tappityyppiä vaatimuksista riippuen:
- GN 2342-B: normaaliin käyttöön lukitustoiminnolla;
- GN 2342-E: käytettäväksi jousisokalla GN 1024 GN 111.2 joka voidaan kiinnittää kiinnitysvaijereilla GN 1024 GN 111.2;
- GN 2342-L: kiinnitys uppokantaruuveilla, joiden tehtävänä on estää katoaminen ja pyöriminen.
Toteutuksissa 2-jälkiliitteellä on poikittaisreikä GN 1024 jousisokkien käyttöön ja näin vältetään sokkien katoaminen.