GN 2342 Asennustapit

Ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

AISI 304 ruostumaton terästappi ja uppokantaruuvi kuusiokololla.

  • GN 2342-B-1: litteällä pidikealuslevyllä AISI 304 ruostumatonta terästä.
  • GN 2342-B-2: litteällä pidikealuslevyllä AISI 304 ruostumatonta terästä, ja poikittaisreikä GN 1024 jousisokkia varten.
  • GN 2342-E-1: silmukalla varustetulla pidikealuslevyllä AISI 316 LHC ruostumatonta teräsfuusiota.
  • GN 2342-E-2: silmukalla varustetulla pidikealuslevyllä AISI 316 LHC ruostumatonta teräsfuusiota, ja poikittaisreikä GN 1024 jousisokkia varten.
  • GN 2342-L-1: uritetulla pidikealuslevyllä AISI 316 LHC sintrattua ruostumatonta terästä.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Saatavissa on kolme tappityyppiä vaatimuksista riippuen:

  • GN 2342-B: normaaliin käyttöön lukitustoiminnolla;
  • GN 2342-L: kiinnitys uppokantaruuveilla, joiden tehtävänä on estää katoaminen ja pyöriminen.

Toteutuksissa 2-jälkiliitteellä on poikittaisreikä GN 1024 jousisokkien käyttöön ja näin vältetään sokkien katoaminen.

GN 2342-B-1 - Päätylaipalla 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA