ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Huohotintulppa venttiilillä
Suojus
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 2004 oranssi, puolimatta pinta, "venttiili symbolilla".
Kiinnitys
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.
Tiivisterenkaat
Kaksi NBR-kumista O-rengasta.
Tiivistelevy
Teknopolymeeri synteettisellä NBR-kumisella O-renkaalla.
Jousi
Ruostumaton teräs.
Vakioversiot
TP-SV-10mb: venttiili (tiivistelevy) avautuu, kun paine ylittää 0,01 baarin rajan (asetettu arvoon 10 mb).
TP-SV-100mb: venttiili (tiivistelevy) avautuu, kun paine ylittää 0,1 baarin rajan (asetettu arvoon 100 mb).
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
80°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Push-fit-asennuksen ansiosta ei tarvita ruuvausta/aukikiertämistä, mikä mahdollistaa nopean asentamisen. Ks. kuva 1, asennusreiän mitat. Tee viistereunainen reikä 1x45° ulkopintaa asentamisen helpottamiseksi.
TP-SV huohotintulpat venttiilillä sopivat erityisen hyvin käyttösovelluksiin (nopeuden vaihtimet, variaattorit tai kompressorit), joissa sisäinen ilmanpaine ei saa ylittää tiettyä arvoa (10 tai 100 mb).
Näissä tapauksessa kannen turvaventtiili mahdollistaa liiallisen ilman poistamisen säiliöstä palauttaen näin ollen painearvot, joilla venttiili oli asetettu.
Tiivistelevy (suljettuna normaaleissa paineolosuhteissa) ehkäisee pölyn pääsemisen sisään ja öljyvuodot.
Tuote on suunniteltu lievän ylipaineen poistamiseksi. Säiliön sisäpaine ei saa ylittää 200 mb rajaa huoneenlämmössä ja tilanteessa, jossa asennusreikä on optimissa puhdistustilassa.
Tekniset tiedot
Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.