TP-SV Huohotinkorkit push-fit-asennus

Huohotintulppa venttiilillä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 2004 oranssi, puolimatta pinta, "venttiili symbolilla".

Kiinnitys

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.

Tiivisterenkaat

Kaksi NBR-kumista O-rengasta.

Tiivistelevy

Teknopolymeeri synteettisellä NBR-kumisella O-renkaalla.

Jousi

Ruostumaton teräs.

Vakioversiot

TP-SV-10mb: venttiili (tiivistelevy) avautuu, kun paine ylittää 0,01 baarin rajan (asetettu arvoon 10 mb).

TP-SV-100mb: venttiili (tiivistelevy) avautuu, kun paine ylittää 0,1 baarin rajan (asetettu arvoon 100 mb).

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

80°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Push-fit-asennuksen ansiosta ei tarvita ruuvausta/aukikiertämistä, mikä mahdollistaa nopean asentamisen. Ks. kuva 1, asennusreiän mitat. Tee viistereunainen reikä 1x45° ulkopintaa asentamisen helpottamiseksi.

TP-SV huohotintulpat venttiilillä sopivat erityisen hyvin käyttösovelluksiin (nopeuden vaihtimet, variaattorit tai kompressorit), joissa sisäinen ilmanpaine ei saa ylittää tiettyä arvoa (10 tai 100 mb).

Näissä tapauksessa kannen turvaventtiili mahdollistaa liiallisen ilman poistamisen säiliöstä palauttaen näin ollen painearvot, joilla venttiili oli asetettu.

Tiivistelevy (suljettuna normaaleissa paineolosuhteissa) ehkäisee pölyn pääsemisen sisään ja öljyvuodot.

Tuote on suunniteltu lievän ylipaineen poistamiseksi. Säiliön sisäpaine ei saa ylittää 200 mb rajaa huoneenlämmössä ja tilanteessa, jossa asennusreikä on optimissa puhdistustilassa.

Tekniset tiedot

Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.

TP-SV-100mb - Yli 0.100 baarin paineille 
TP-SV-100mb - Yli 0.100 baarin paineille 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA