SFX. Huohotinkorkit

Roiskesuojalla ja ulkoisilla roiskeita estävillä levyillä, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

  • Kansi: puolimatta pinta, väri musta, täyttö-symbolilla.
  • Kierteitetty liitin ja ulkoiset roiskesuojapuolilevyt, väri musta.

Tiivisterenkaat

NBR-synteettinen kumi.

Vakioversiot

  • SFX.: Ilman ilmansuodatinta.
  • SFX+F: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.
  • SFX+P: roiskesuojana puolilevy, ilman ilmansuodatinta.
  • SFX+P+F: roiskesuojana puolilevy, tech-foam-ilmansuodatin, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

SFX. huohotinkorkit on valmistettu erityisellä sisäisellä geometrialla (Elesa-patentti), joka estää nesteiden vuotamisen lineaarisen labyrintin läpi (roiskesuojavaikutus) ja joka edistää poistuvien höyryjen kondensoitumista.

Ulkoiset, kiinninapsautettavat roiskesuojalevyt (toteutus+P), jotka sijaitsevat kierteitetyn asetusreiän suussa, on toteutettu rivoista, jotka on asetettu toisiinsa nähden siten, että ne muodostavat lisälabyrintin kriittisten vahvojen nesteiden tapausten varalle.

Tekniset tiedot

Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä alla olevasta kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.

SFX+P - Roiskesuojana levyrakenne, ilman ilmansuodatinta 
SFX+P - Roiskesuojana levyrakenne, ilman ilmansuodatinta 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Neutraali kansi ilman symboleita.
  • Kansi RAL 3000, väri punainen.
  • Kierteitetty liitin myös amerikkalaisella kartiomaisella putkikierteellä NPT - ANSI-ASME B1-20 kuvauksille, jotka on merkitty taulukossa merkillä #.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA