ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Roiskesuojalla ja ulkoisilla roiskeita estävillä levyillä, teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
- Kansi: puolimatta pinta, väri musta, täyttö-symbolilla.
- Kierteitetty liitin ja ulkoiset roiskesuojapuolilevyt, väri musta.
Tiivisterenkaat
NBR-synteettinen kumi.
Vakioversiot
- SFX.: Ilman ilmansuodatinta.
- SFX+F: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.
- SFX+P: roiskesuojana puolilevy, ilman ilmansuodatinta.
- SFX+P+F: roiskesuojana puolilevy, tech-foam-ilmansuodatin, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
SFX. huohotinkorkit on valmistettu erityisellä sisäisellä geometrialla (Elesa-patentti), joka estää nesteiden vuotamisen lineaarisen labyrintin läpi (roiskesuojavaikutus) ja joka edistää poistuvien höyryjen kondensoitumista.
Ulkoiset, kiinninapsautettavat roiskesuojalevyt (toteutus+P), jotka sijaitsevat kierteitetyn asetusreiän suussa, on toteutettu rivoista, jotka on asetettu toisiinsa nähden siten, että ne muodostavat lisälabyrintin kriittisten vahvojen nesteiden tapausten varalle.
Tekniset tiedot
Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä alla olevasta kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Neutraali kansi ilman symboleita.
- Kansi RAL 3000, väri punainen.
- Kierteitetty liitin myös amerikkalaisella kartiomaisella putkikierteellä NPT - ANSI-ASME B1-20 kuvauksille, jotka on merkitty taulukossa merkillä #.