CFM-TR Saranat

SUPER-teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

Läpivientireiät uppokantaruuveille.

  • CFM-TR-A: saranan runko kehyksen puolella samanlainen kuin saranan runko oven puolella.
  • CFM-TR-B: saranan runko kehyksen puolella erilainen kuin saranan runko oven puolella.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFM-TR-B - Saranan lehdet eri pituuksilla 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFM-TR-B - Saranan lehdet eri pituuksillaCFM-TR-B - Saranan lehdet eri pituuksillaCFM-TR-B - Saranan lehdet eri pituuksilla
KuvausStaattisen kuorman maks. raja
Sa [N]
Staattisen kuorman maks. raja
ra [N]
Staattisen kuorman maks. raja
S90 [N]
CFM-TR-A.40-SH-5180020001400
CFM-TR-A.50-SH-6270033002200
CFM-TR-A.60-SH-6370042003000
CFM-TR-B.40-SH-5150018001200
CFM-TR-B.50-SH-6210030001500
CFM-TR-B.60-SH-6280038002300

Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan suorituskykyä. Tähän arvoon täytyy luonnollisesti soveltaa sopivaa kerrointa kyseisen sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA