CFE. Saranat

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

  • CFE-B: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä.
  • CFE-p: nikkelöidyt kierteitetyt messinkitapit.
  • CFE-CH: läpivientireiät lieriökantaruuveille.
  • CFE-B-p: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä ja nikkelöidyt kierteitetyt messinkitapit.
  • CFE-B-CH: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä ja läpivientireiät lieriökantaruuveille.
  • CFE-p-CH: nikkelöidyt kierteitetyt messinkitapit ja läpivientireiät lieriökantaruuveille.
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Tämä sarana on kehitetty erityisesti tiivisteillä varustetuille oville.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 200° (–80° ja +120°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFE-CH - Läpireiät lieriökantaruuveille 
CFE-CH - Läpireiät lieriökantaruuveille 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFE-CH - Läpireiät lieriökantaruuveilleCFE-CH - Läpireiät lieriökantaruuveilleCFE-CH - Läpireiät lieriökantaruuveille
KuvausSuurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
CFE.30 B-M350660140104050310
CFE.30 p-M3x1340460110104060560
CFE.30 CH-35064012098020300
CFE.30 B-M3-p-M3x1340460110104050310
CFE.30 B-M3-CH-35064012098020300
CFE.30 p-M3x13-CH-34046011098020300
CFE.40 B-M4901110230192060590
CFE.40 p-M4x18901110300244060590
CFE.40 CH-415015803702460801210
CFE.40 B-M4-p-M4x18901110230192060590
CFE.40 B-M4-CH-4901110230192060590
CFE.40 p-M4x18-CH-4901110300244060590
CFE.48 B-M5160126044028901901290
CFE.48 p-M5x17190190031028701601190
CFE.48 CH-5300216041028501501440
CFE.48 B-M5-p-M5x17160126031028701601190
CFE.48 B-M5-CH-5160126041028501501290
CFE.48 p-M5x17-CH-5190190031028501501190
CFE.66 B-M6530416050024803102250
CFE.66 p-M6x16240267070034902701830
CFE.66 CH-6440316069034502602920
CFE.66 B-M6-p-M6x16240267050024802701830
CFE.66 B-M6-CH-6440316050024802602250
CFE.66 p-M6x16-CH-6240267069034502601830
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA