ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kemiallisten aineiden kestävyys
Taulukko osoittaa ELESA PEB- ja PES-tuotteiden käyttäytymisen useiden kemiallisten aineiden osalta, joiden kanssa ne saattavat joutua kosketuksiin teollisuusympäristössä (hapot, emäkset, liuottimet, voiteluaineet, polttoaineet, vesiliuokset) ja ilmoittaa kolme eri käyttäytymisluokkaa:
- hyvä kestävyys = tuotteen toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet pysyvät muuttumattomina;
- hyväksyttävä kestävyys = vaikuttaa toiminnallisiin ja/tai esteettisiin ominaisuuksiin riippuen tuotetyypistä ja käyttöolosuhteista joillakin käyttötarkoituskohtaisilla käyttörajoituksilla;
- huono kestävyys = tuote kärsii kemiallisesta vaikutuksesta. Ei suositella käytettäväksi.
| Kemiallisten aineiden kestävyys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiaali | Vaikutus | Materiaali | Vaikutus | Materiaali | Vaikutus |
| Asetoni | ▲ | Parafiini | ▲ | Mineraaliöljy | ● |
| Etikkahappo 20 % | ❒ | Liima | ● | Öljy SAE 70 °C | ● |
| Suolahappo 20 % | ▲ | Etyleeniglykoli | ❒ | Hiilimonoksidi | ● |
| Muurahaishappo | ▲ | Fenoli | ▲ | Tetrakloorietyleeni | ▲ |
| Typpihappo 10 % | ▲ | Freoni - 11°C | ❒ | Boorihappo, liuos | ● |
| Öljyhappo | ❒ | Freoni - 12°C +54°C | ● | Kalsiumbisulfiitti, liuos | ● |
| Rikkihappo 50–80 % | ▲ | Freoni - 22°C | ▲ | Magnesiumkloridi, liuos | ● |
| Tanniinihappo 10 % | ● | Glyseriini | ● | Kuparikloridi, liuos | ● |
| Tartaarihappo | ● | Natriumhydroksidi 46 % | ● | Trinatriumfostaaffi, liuos | ● |
| Vesi 50 ºC | ● | Vety | ● | Ammoniumhydroksidi | ● |
| Etyylialkoholi | ▲ | Elohopea | ● | Kalsiumhydroksidi | ● |
| Metyylialkoholi | ▲ | Butanoni | ▲ | Saippua, liuos | ● |
| Hiilidioksidi | ● | Nafta | ❒ | Kuparisulfaatti, liuos | ● |
| Bensiini | ❒ | Hydrauliikkaöljyt | ● | Hiilitetrakloridi | ▲ |
| Bentseeni | ▲ | Voiteluöljyt | ❒ | Tolueeni | ▲ |
| Butaani | ● | Öljy ASTM 70 °C | ● | Turpentiini | ▲ |
● Hyvä kestävyys; ❒ Keskitasoinen kestävyys; ▲ Huono kestävyys
-
GENERAL
-
ADJUSTABLE LEVERS
-
HANDLE WITH PNEUMATIC DRIVE
-
GRADUATIONS
-
ROTARY CONTROLS
-
BALL TRANSFER UNITS
-
MODULAR ROLLER TRACKS
-
LEVEL BUBBLES
-
SPUR GEARS
-
RUBBER BUFFERS
-
HIGH PERFORMANCE VIBRATION DAMPERS
-
MAGNETS
-
LEVELLING FEET
-
HYGIENIC DESIGN
-
HINGES
-
PNEUMATIC FASTENING CLAMPS
-
ELECTRICAL LEVEL INDICATORS
-
CASTORS AND WHEELS
-
Vacuum components
-
Elastomeerijouset