VVD Ventosas elípticas de agarre elevado

Con soporte, caucho

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho nitrílico hidrogenado (HNBR)

Soporte de acero.

Información general

Características y aplicaciones

La particular forma elíptica las hace apropiadas para desplazar productos de forma alargada, como tubos de acero, barras de cobre o piezas metálicas con superficies irregulares.

La presencia del laberinto moldeado en el plano de apoyo de la ventosa facilita el drenaje de los líquidos (aceite, agua), lo que asegura un elevado agarre entre la ventosa y la superficie del producto (metal, vidrio o mármol).

Esta característica garantiza en todas las condiciones un agarre seguro y estable del producto.

  • Dureza 60÷75 Shore A;
  • Temperatura de funcionamiento comprendida entre -40 y +170 °C;
  • Antimanchas;
  • Excelente resistencia a la abrasión, al agua y a los aceites de embutición que contengan cloro.

Véase Datos técnicos de las ventosas  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible