ISO 7379 Tornillos con resalto con collarín

Acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • ISO 7379: acero pavonado clase 12.9 (resistencia a la tensión 1200 N/mm2). Superficie de diámetro d1 pulida.
  • ISO 7379-NI: acero inoxidable AISI 304. Superficie de diámetro d1 pulida.
Información general

Características y aplicaciones

Los tornillos con resalto ISO 7379 con un par de apriete máximo del collar no deben definirse por la resistencia de la clase de acero, ya que está limitada por los puntos de soporte relativamente pequeños (resaltos) y por las ranuras en el punto de transición del diámetro d1 a d2 y d3.

La hoja de datos normalizados ISO permite tornillos con y sin cabeza moleteada.

Desviaciones estándar ISO: en la ficha de la norma ISO oficial figuran las siguientes dimensiones para d2 - d1 M5-6.5 / M10-13 / M20-25.

ISO 7379 - Tornillos con resalto con collarín 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible