SPR.V Soportes de guía de carril

para posicionamiento linear y angular, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soporte

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Guía cilíndrica

Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio. Color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

Tornillo de ojo de acero inoxidable AISI 304.

Pomo de fijación de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con extremo hexagonal de latón niquelado para sujeción por medio de llave, agujero roscado.

Tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304 para fijar la guía cilíndrica al soporte.

  • SPR.V-A: Con resalte inferior.
  • SPR.V-B: Sin resalte inferior.
Información general

Características

Particularmente indicados cuando es requerido un posicionamiento lineal o angular en dos momentos diferentes, por ejemplo, cuando la distancia entre las guías debe de ser ajustada con más frecuencia que el ángulo.

Par de apriete máximo para montaje de tornillos 39 Nm.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

DSG: distanciador para brazo de soporte para guías, en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Guía cilíndrica en acero inoxidable AISI 304.

Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  • Ajuste el soporte de la guía (Fig. 1).
  • Monte la guía cilíndrica en el soporte, con el tornillo, tuerca y arandela (Fig. 2).
  • Introduzca la arandela en el tornillo de ojo y monte el pomo (Fig. 3).
  • Introduzca el tornillo de ojo en el alojamiento de la guía cilíndrica (Fig. 4).
  • Introduzca el pasador guía en el agujero de la guía cilíndrica. Ajuste la posición lineal y angular, y después fije el pomo (posicionamiento lineal) y la tuerca de fijación de la guía cilíndrica (posición angular) (Fig. 5).
SPR.V - Soportes de guía de carril 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible