AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
VC.692-CLEAN Pomos de fijación con abrazadera
Tecnopolímero, facilidad de limpieza
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.
Ejecución estándar
Inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
Características y aplicaciones
La exclusiva forma de cinco lóbulos (diseño original ELESA) ofrece un agarre adecuado para los dedos del operador e impide el depósito de sustancias residuales antihigiénicas gracias a su forma sólida sin cavidades.
Este volante resulta especialmente adecuada para aplicaciones sobre máquinas y equipos cuyas partes deben lavarse con frecuencia con chorros de agua o vapor.
Gracias a su parte metálica, realizada en acero inoxidable AISI 303, puede ser utilizado en sectores en los que es obligatorio el uso de materiales resistentes a la corrosión.