AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero detectable visualmente, limpieza sencilla

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
- VTT-SST-VD: inserto de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.
- VTT-SST-p-VD: Espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.
El diseño trilobular con hendiduras grandes garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.
El diseño sin cavidades traseras, generalmente adoptado para reducir el espesor, evita que se depositen residuos insalubres, lo que garantiza la limpieza fácil. Particularmente adecuado para aplicaciones en máquinas y equipo cuyas partes deben limpiarse con frecuencia mediante chorros de agua o vapor.