LY.A-STP-HVD Pies de nivelación estancos

Base de tecnopolímero, espárrago de SUPER tecnopolímero, Visually Detectable cumple con normativa FDA

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado liso (Ra < 0.8 μm).

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Vástago articulado

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, con hueco hexagonal y hexágono de regulación.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Anillo de empaque

Elastómero termoplástico (TPE), dureza 70 +/- 5 shore A, en color azul RAL 5005.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Sin disco antideslizante

Hecho de goma NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado en la base, de color negro.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Información general

Características y aplicaciones

El pie LY.A-STP-HVD (patente ELESA), se suministra montado, es ideal para aplicaciones en máquinas y equipos sujetos a frecuentes intervenciones de limpieza con chorro de agua o que funcionen en presencia de líquidos (probado según las normas IP65 e IP67).

El diseño sin cavidades, el acabado superficial sin rugosidad y la junta calzada en el vástago hacen el producto prácticamente estanco, lo que asegura la máxima capacidad de limpieza e impide que se depositen polvo o suciedad en las juntas de unión entre la base y la articulación del producto.

El color azul RAL 5005, fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.

Gracias a las propiedades del vástago de SUPER-tecnopolimero, se logran una elevada rigidez y una resistencia mecánica más allá de la natural resistencia a la corrosión.

El sistema de montaje especial del disco antideslizante a la base garantiza un anclaje perfecto que evita la separación, incluso en caso de golpes fuertes durante el transporte o de adherencia al piso (véase Sin discos antideslizantes).

Accesorios

Accesorios bajo pedido

NT. tuerca de acero inoxidable AISI 304 o de acero cincado.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.