AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GN 6311.3 Pies de apriete
con anillo elástico, acero
Material
Acero cincado brillante.
Anillo elástico
Acero zincado para resortes.
Ejecuciones estándar
- GN 6311.3-N: con superficie de sujeción de acero zincado.
- GN 6311.3-R: revestimiento antideslizante en elastómero termoplástico (TPE).
- GN 6311.3-G: con protección para cojinetes de tecnopolímero de base acetálica (POM), color blanco RAL 9001.
Características y aplicaciones
Los pies de apriete GN 6311.3 se usan para transmitir fuerzas de sujeción por medio de tornillos prisioneros DIN 6332.
El anillo de retención genera un acoplamiento rápido y simple entre el espárrago roscado y el pie de apriete.
Se pueden adaptar sobre superficies irregulares y evitar que el movimiento giratorio del pie de apriete sea ejercido directamente sobre la superficie que será bloqueada.