GN 124.2 Pasadores de fijación con bola

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Pasador

Acero inoxidable AISI 303.

Bolas

Acero inoxidable AISI 420C.

d1 = 6 - 8: una bola.

d1 = 10 - 12: dos bolas.

Muelle

Acero inoxidable AISI 631.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, proporcionado con agujeros para anillo de seguridad.

Temperatura de trabajo

De -30°C a +80°C.

Información general

Características y aplicaciones

Las dos bolas de GN 124.2 no se suministran con un mecanismo de cierre, sino que se mantiene en su posición simplemente gracias a un muelle. Esta es la razón por la cual su resistencia a la tensión es menor comparada con aquellas de los GN 113.6 y 113.3.

Los pasadores de fijación con bolas GN 124.2 generalmente se usan para una fijación o conexión rápida de las piezas que serán mecanizadas, particularmente para elementos que necesiten retirarse e insertarse de manera continua.

GN 124.2 - Pasadores de bloqueo de bolas 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Para optimizar el uso de estos pasadores de fijación con bola, se han diseñado:

  • cables de retención espirales GN 111.4.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.