GN 7984.2 Tornillos de cabeza cilíndrica imperdibles

con cabeza de perfil bajo, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones

Especificaciones

Acero inoxidable AISI 304     NI

Información

Información

Los tornillos de cabeza cilíndrica GN 7984.2 cuentan con un cabezal de perfil bajo que los hace adecuados en condiciones de espacio limitado.

Gracias a la espiga d3 incorporada, el tornillo no puede soltarse, por ejemplo cuando se usa para fijar una cubierta. Por lo tanto, el elemento de montaje es esencial de acuerdo con lo prescrito en la Directiva de maquinaria 2006/42/CE.

Para esto, en lugar del orificio de paso fileteado normal debe existir un orificio de paso d1 en ambos lados, si es necesario con un orificio de paso d4. Las opciones de montaje son múltiples, de acuerdo con el diseño y la longitud de bloqueo deseada a1 ... a3 de la tapa, como se muestra.

GN 7984.2 - Tornillos de cabeza cilíndrica imperdibles 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.