AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
SFW-AF+a Tapones de ventilación
Tecnopolímero, alta filtración, con doble válvula, antisalpicaduras y sonda de nivel
Cubierta
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005, acabado mate, símbolos gráficos incisos con láser.
Unión fileteada
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), con antisalpicaduras y hexágono de apriete, color negro, acabado semimate.
Anillo de empaque
Arandela plana de caucho sintético NBR.
Válvula de sobrepresión
Tecnopolímero con junta tórica de goma sintética NBR.
Muelle de acero inoxidable, calibrada a 0.350 bar aproximadamente.
Válvula de succión
Caucho sintético NBR y muelle de acero INOX.
Calibrada aproximadamente a 0.030 bar.
Filtro de aire
Poliéster con grado de filtración de 3 µm (eficiencia > 98 %).
Sonda de nivel
Acero fosfatado de sección plana (máxima visibilidad del nivel del líquido).
Bajo pedido y para cantidades suficientes, la sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de aquella estándar y/o completa con tramos de nivel MÁX-MÍN.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Características
El tapón de ventilación SFW-AF (diseño registrado) tiene el objetivo de mantener un pulmón de aire a presión sobre el nivel del aceite dentro de los límites establecidos en el diseño, con el fin de evitar que se produzcan deformaciones de las paredes del depósito. Ventajas:
- reduce el volumen de entrada de aire y mantiene limpios el aceite y el filtro;
- mejora la acción de la bomba de succión en condiciones de trabajo, reduciendo los fenómenos de cavitación;
- impide el derrame de fluidos si el sistema forma parte de una unidad móvil;
- reduce la formación de espuma del fluido.
Los tapones SFW-AF se fabrican con una geometría interna especial que evita la salida del líquido al exterior.
El hexágono de la unión roscada permite aplicar, mediante una llave, un par de apriete mayor sobre la tapa, lo que garantiza una mejor compresión de la junta.
Datos técnicos
Los caudales de aire para los diferentes versiones de tapones de ventilación pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cubierta de color negro sin símbolo gráfico.
- Cubierta de color naranja.
- Cubierta de color naranja sin símbolo gráfico.
- Cubierta de color amarillo.
- Cubierta de color amarillo sin símbolo gráfico.
- La sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de la estándar o equipada con tramos de nivel MÁX-MÍN.