AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GN 114.8 Pernos de fijación
Acero inoxidable

Pasador
Acero inoxidable AISI 303
Trinquetes
Acero inoxidable AISI 304
Muelle
Acero inoxidable AISI 302
Empuñadura de mariposa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro con orificios de fijación para anillo de enganche.
Rango de temperatura hasta 80°.
Botón
Tecnopolímero de base acetal (POM), color rojo.
Rango de temperatura hasta 80°.
Características y aplicaciones
Los pernos autoblocantes GN 114.8 con cierre axial se utilizan para fijar, conectar y asegurar rápidamente diversos componentes. Suelen utilizarse como pernos de apoyo cuando es necesario desmontarlos y volverlos a montar con frecuencia.
Los dientes de fijación rectangulares en placa de acero inoxidable mantienen el tornillo autoblocante en posición axial en el agujero. Se retraen presionando el botón y una vez liberado, el resorte de compresión los devuelve a la posición de cierre. Los dientes de fijación no están alineados con la empuñadura en T.

Accesorios
Para optimizar el uso de estos pasadores de fijación, se han diseñado:
- cadenas de bolas GN 111;
- cables de retención GN 111.2;
- cables de retención espirales GN 111.4.
Instrucciones de uso
Presionando el botón de accionamiento los dos trinquetes son liberados permitiendo introducir o retirar el perno de bloqueo.