AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GN 114.12 Pernos de fijación
Acero inoxidable

Pasador
Acero inoxidable AISI 303
Trinquetes
Acero inoxidable AISI 304
Muelle
Acero inoxidable AISI 302
Empuñadura en L
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro con orificios de fijación para anillo de enganche.
Rango de temperatura hasta 80°.
Botón
Tecnopolímero de base acetal (POM), color rojo.
Rango de temperatura hasta 80°.
Características y aplicaciones
Los pernos autoblocantes GN 114.12 con cierre axial se utilizan para fijar, conectar y asegurar rápidamente diversos componentes. Suelen utilizarse como pernos de apoyo cuando es necesario desmontarlos y volverlos a montar con frecuencia.
Los dientes de fijación rectangulares en placa de acero inoxidable mantienen el tornillo autoblocante en posición axial en el agujero. Se retraen presionando el botón y una vez liberado, el resorte de compresión los devuelve a la posición de cierre. Los dientes de fijación no están alineados con la empuñadura en L.

Accesorios
Para optimizar el uso de estos pasadores de fijación, se han diseñado:
- cadenas de bolas GN 111;
- cables de retención GN 111.2;
- cables de retención espirales GN 111.4.
Instrucciones de uso
Presionando el botón de accionamiento los dos trinquetes son liberados permitiendo introducir o retirar el perno de bloqueo.