DT.653-AV Mandos moleteados

Para atornillado con atornillador, SUPER-tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

SUPER-tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33).

Características y aplicaciones

Las empuñaduras DT.653-AV tienen las mismas dimensiones que las empuñaduras de acero DIN 653.

La ranura de la parte superior es un soporte ideal cuando es necesario el apriete con destornillador.

  • Resistencia a la corrosión.
  • Resistente a agentes químicos.
  • Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
  • Elevada resistencia mecánica.
  • Ligereza: cinco veces más liviana que la correspondiente en acero.

El pequeño orificio en el extremo de la rosca es debido a las necesidades técnicas del molde.

El pomo se ha evaluado en hasta 100000 ciclos de apriete y los valores del par no se redujeron.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.