GN 449.5 Bloqueo por presión para puertas

con o sin cerradura integrada, con tirador de tipo cubeta, acero INOX

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Carcasa, anillo de montaje y tirador

Acero inoxidable AISI 304

  • Acabado pulido     PL
  • Tornillos de cabeza hueca hexagonal

Cierre y fijación

Acero inoxidable AISI 304

Ejecuciones estándar

  • GN 449.5-OS: sin cerradura
  • GN 449.5-SC: con cerradura

Cerradura

Acero inoxidable AISI 316

Llave

Latón, niquelado

Información general

Características y aplicaciones

Los cierres a presión GN 449.5 combinan la función de un tirador tipo cubeta con la de un cierre a presión para asegurar el cierre de puertas, cubiertas y capotas.

Una vez que se ha perforado el orificio de montaje en la puerta, la carcasa se inserta en él y el anillo de fijación se empuja desde la parte trasera. La carcasa y el anillo de montaje se unen con los dos tornillos de cabeza cilíndrica incluidos en el suministro.

La contrapieza se monta en el perfil o el marco de la puerta en perpendicular al elemento de enganche a presión de acuerdo con las dimensiones.

Los cierres a presión de versión SC están dotados de llave. La llave se puede retirar de las dos posiciones finales. La cerradura es estándar, de manera que la misma llave puede abrir todas las cerraduras.

GN 449.5-SC - Con cerradura 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.