STP-PP Espárragos roscados para elementos de nivelación

Tecnopolímero (polipropileno)

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, apropiado para el contacto con líquidos ácidos o básicos, color gris RAL 7024.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Información general

Características y aplicaciones

Los vástagos de polipropileno son particularmente adecuados en aquellos sectores en los que pueden estar sujetos al contacto con agentes químicos o a lavados frecuentes con soluciones detergentes ácidas o básicas, como la industria química, de procesos, farmacéutica, alimentaria, textil y papelera.

  • Resistencia a la corrosión.
  • Resistente a agentes químicos (véase tabla).
  • Elevada resistencia mecánica.
  • Ligereza: idóneo para aplicaciones que necesitan reducir el peso.
  • Solución con eficiencia de costos (ver gráfico).
STP-PP - Espárragos roscados para elementos de nivelación 
STP-PP - Espárragos roscados para elementos de nivelación 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.