RE.F4 Ruedas de poliuretano colado

Cuerpo central de hierro fundido

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cubierta

Poliuretano colado, dureza 92 Shore A.

Cuerpo central de la rueda

Hierro fundido.

Ejecuciones estándar

  • RBL: núcleo directamente inyectado en el centro. El eje de la rueda está diseñado para ser reprocesado fácilmente y obtener un chavetero o alojamiento de sujeción. Todo reprocesamiento adicional en la rueda debe realizarse con una temperatura máxima de trabajo de hasta 80 °C, (temperatura límite máxima recomendada durante el uso normal del producto) a fin de evitar la degradación del revestimiento de poliuretano. Solución ideal para equipos con ruedas de accionamiento.
  • RSL: núcleo con cojinetes de bola. Solución ideal para cargas pesadas y movimientos continuos.
Información general

Aplicaciones

Excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad, alta resistencia al desgaste y la laceración.

Para ver los parámetros de selección, véase Datos técnicos.

La rueda FE.F4 también se suministra con soporte:

  • RE.F4-H: ruedas con soporte de acero para cargas medianas-pesadas.
  • RE.F4-WH: ruedas con soporte de acero eletro-soldado para cargas pesadas.
  • RE.F4-WEH: rueda con soporte de acero electrosoldado para cargas extra pesadas.

Condiciones ambientales

Adecuado para el uso en ambientes con la presencia de agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles. No se recomienda el uso en ambientes con la presencia de ácidos orgánicos y minerales, soluciones alcalinas (bases) y vapor saturado.

Resistencia a la rodadura - fuerza / carga aplicada

Para cada carga y diámetro, la tabla indica la fuerza (en N) necesaria para impulsar o traccionar una sola rueda a una velocidad constante de 4 km/h sobre pavimento liso.

Para desplazar manualmente un carro de 4 ruedas, se aconseja escoger diámetros que señalen valores inferiores a 50 N; para desplazamientos frecuentes, escójanse valores inferiores a 30 N.

Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N]
 Carga [N]
1500300045006000100001500020000
D[mm]1003877-----
1253365110----
150x50255286126---
150x80183560105180--
200x5017386085160--
200x8013355067115170-
250<10254560103155-
300<1015355086130160

Movimiento mecánico con dispositivos de remolque

Para el remolcado mecánico, véase especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.

Temperatura

Si la temperatura de trabajo en una aplicación difiere de los valores estándar, por favor verifique las especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Agujero con ranura en cumplimiento con UNI 6604, UNI 6607 e ISO 2941 (versión RBL).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.