AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
DD52R Indicadores de posición mecánicos
de impulso directo, contador de 5 dígitos, tecnopolímero
Base y carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia.
Base negra.
Carcasa en los siguientes colores:
- C1: gris oscuro RAL 7021, acabado brillante.
- C2: naranja RAL 2004, acabado brillante.
- C3: gris RAL 7035, acabado brillante.
- C55: azul RAL 5005, acabado brillante.
La soldadura ultrasónica entre la base y la carcasa evita que se separen e impide la entrada de polvo.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T), moldeado sobre la carcasa con un sellado perfecto. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante la limpieza).
Pantalla
Indica el desplazamiento del mecanismo controlado por el eje desde la posición inicial (0).
Contador digital de cinco cifras (cuatro cifras negras y una cifra roja o tres cifras negras y dos cifras rojas). Las cifras rojas indican los decimales. Una escala graduada adicional al lado de la última cifra decimal ofrece mayor precisión de lectura.
La pantalla puede estar en diferentes posiciones (véase la "Tabla de combinaciones posibles").
- AN: pantalla inclinada, contador en posición superior.
- AR: pantalla inclinada, contador en posición inferior.
- FN: pantalla anterior, contador en la posición superior.
- FR: pantalla anterior, contador en la posición inferior.
Junta interna
Junta tórica frontal de goma sintética NBR, entre la carcasa y el inserto.
Junta posterior
Polietileno expandido, incluido.
Ejecuciones estándar
Inserto con agujero escariado H7 de Ø 20 mm, ajustado al eje mediante un tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, incluido con el producto.
- DD52R: inserto de acero pavonado.
- DD52R-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303.
Dirección de giro
- D: hacia la derecha. Los valores aumentan al girar el inserto a la derecha.
- S: a la izquierda. Los valores aumentan al girar el inserto a la izquierda.
Peso
97 gramos.
Características y aplicaciones
Los indicadores de posición de lectura directa se pueden montar sobre ejes en cualquier posición para dar una lectura directa de la posición de un componente de la máquina. También son adecuados para aplicaciones motorizadas (ver „Descripción del pedido“).
Ergonomía y diseño
Contador digital compacto, cifras con diseño ergonómico para una lectura rápida. La lectura del contador se mejora con el aumento de la lente del visor.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Lecturas especiales tras una revolución.
- Carcasa en diferentes colores.
- Indicadores de posición digitales totalmente sellados, con protección tipo IP 67, véase tabla EN 60529 se obtiene por medio un casquillo de bronce con un anillo de sellado doble dentro de la cavidad trasera de la base.
Instrucciones de montaje
- Realizar un agujero de 6 mm de diámetro por 10 mm de profundidad en el cuerpo de la máquina a una distancia de 30 mm del centro del eje para colocar el pasador de referencia posterior.
- Coloque el eje en la posición inicial o de referencia.
- Monte el indicador con el contador a cero sobre el eje y asegúrese de que el pasador de referencia encaja en el agujero.
- Sujete el inserto al eje apretando el tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, de acuerdo a UNI 5929-85.
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
- MDX-52: mando grafilado de tecnopolímero de base poliamídica (PA).
- BSA-N52: bases de zinc fundido a presión para bloqueo del eje, revestimiento de resina epóxica, color negro, acabado mate (véase tabla). Manilla graduable tipo GN 302.1. Las bases de bloqueo BSA-N52 permiten bloquear fácil y rápidamente los ejes tras su colocación. Están equipadas con un agujero de Ø 6.1 mm para alojar el pasador del indicador de referencia. Pueden montarse con la manilla ya sea a la izquierda o la derecha y pueden ajustarse a la máquina mediante dos tornillos de cabeza cilíndrica M5 (no incluidos con el producto).
- BS52R: base separadora de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzada con fibra de vidrio (código CE.83950), diseñada con dos agujeros previamente perforados para tornillos autorroscantes Ø 2.2 UNI 10227 (no incluidos con el producto).
- RB52: casquillos de reducción de acero pavonado.
- RB52-SST: casquillos reductores de acero inoxidable AISI 304.
- PE.6-10: pasadores anti rotación en tecnopolímero rojo (código CE.83960).