GLF Guías laterales lineales

Perfil plano, acero inoxidable, PEEK

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Perfil de guía

Acero inoxidable AISI 304 con recubrimiento de tecnopolímero (PEEK), gris.

Soporte

Aluminio anodizado.

Información general

Características y aplicaciones

Los rieles laterales GLF son generalmente utilizados para guiar las placas de película de polietileno retráctil a los lados de las cintas transportadoras. El recubrimiento PEEK garantiza una óptima suavidad del producto. Indicado para aplicaciones a altas temperaturas.

Espesor mínimo del recubrimiento mínimo de 40 μ, máximo de50 μ.

Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud.

GLF - Guías laterales lineales 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GGLF: junta para guías lineales.
  • TGLF: terminal de cierre.
  • BDG: barra de conexión para guías.
  • MPG-P: pernos de fijación de guías.
  • MPG-V: tornillo con cabeza de martillo.
  • PGL-1: bloque de separación para guías laterales.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible