STP-VD Espárragos roscados para elementos de nivelación

SUPER-tecnopolímero Visually Detectable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Información general

Características y aplicaciones

  • El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
  • Resistencia a la corrosión.
  • Resistente a agentes químicos (véase tabla).
  • Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
  • Elevada resistencia mecánica.
  • Ligereza: idóneo para aplicaciones que necesitan reducir el peso.
  • Solución con eficiencia de costos (ver gráfico).
STP-VD - Espárragos roscados para elementos de nivelación 
STP-VD - Espárragos roscados para elementos de nivelación 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.