VLS. Pomos de seguridad con lóbulos

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tapón lobulado sólido

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con ranura perfilada de seguridad contra intrusos.

Brida

Tecnopolímero, soldado por ultrasonidos.

Elemento de fijación

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • VLS-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • VLS-SST-p: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).

Llave de seguridad (debe pedirse por separado)

  • CSN   llave plegable en tecnopolímero de base acetálica (POM), de color rojo, inserto de seguridad inviolable de acero inoxidable perfilado.
  • CSF   llave esférica tecnopolímero de base poliamídica (PA), color rojo, inserto acero INOX antivándalos.

Bajo pedido y para cantidades suficientes, las llaves de seguridad también se pueden suministrar en color negro.

Operación del dispositivo de seguridad

Los pomos de seguridad con lóbulos VLS. se han diseñado para ser desenroscados únicamente por personal autorizado que disponga de la llave de seguridad. Sin la llave de seguridad, el pomo gira sin desenroscarse.

  • Fijación: fijar el volante enroscándolo igual que un volante normal. Recordar que no se debe insertar la llave de seguridad.
  • Desbloqueo: simplemente introducir la llave de seguridad (sin girarla) y desenroscar el mando.
VLS-SST-p - Espárrago 
VLS-SST-p - Espárrago 
Información general

Características y aplicaciones

El diseño especial del dispositivo interno y del soporte favorece la descarga de impurezas (polvo, tierra, suciedad o líquido).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.