AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
CFMW. Bisagras
SUPER tecnopolímero
Material
SUPER-tecnopolímero poliamídico (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.
Perno de rotación
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o gris RAL 7040 (C33).
Kit de montaje (véase montaje):
- 425948 CFMW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
- 425949 CFMW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI
Cada KIT incluye 4 tapas de cierre (fig. 1) y 4 brújulas (fig. 2 y fig. 3) en tecnopolímeros.
Montaje
Las bisagras CFMW. pueden montarse de tres maneras diferentes:
- Con tornillo de cabeza avellanada M6 UNI 5933 ISO 10642 (no incluido) y tapa de tornillo incluida en el kit (fig. 1) para evitar el acceso libre a los tornillos.
- Con tornillo de cabeza cilíndrica con orificio hexagonal M6 UNI 5931 ISO 4762 (no incluido) para colocar con el casquillo incluido en el kit (fig. 2).
- Con tuerca M6 UNI 5588 ISO 4032 (no incluida) y el casquillo incluido en el kit (fig. 3). Este tipo de montaje hace que la bisagra sea a prueba de manipulaciones, evitando así cualquier tipo de manipulación.
Características y aplicaciones
Las diferentes opciones de montaje hacen que este producto resulte fácil de instalar en los perfiles de aluminio más comunes (anchura mínima de 30 mm).
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Max 180º (0º y +180º siendo 0º la condición de que las dos superficies donde se monta están en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Se deberá verificar rigurosamente la condición de que las dos superficies interconectadas estén en el mismo plano porque la bisagra no debe ser tensionada con ningún ángulo negativo (fig. 4).
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º |
| Descripción | Límite máximo de carga estática Sa [N] | Límite máximo de carga estática Sr [N] | Límite máximo de carga estática S90 [N] |
| CFMW.70 | 2100 | 2800 | 1300 |
| CFMW.110 | 2100 | 2800 | 1300 |
La carga estática máxima es el valor por encima del cual el material puede romperse comprometiendo el funcionamiento de la bisagra. Evidentemente, a este valor se le debe aplicar un factor adecuado, de acuerdo a la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.