AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
CFU-RA Bisagra de fricción regulable
con tornillo de regulación axial, tecnopolímero

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Elemento de fricción cónico
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Elemento de expansión
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio y cargas tribológicas, color negro, acabado mate.
Tornillo de ajuste y tuerca
Tornillo de acero INOX AISI 304
Tuerca de acero inoxidable AISI 316
Ejecución estándar
Orificios pasantes con alojamiento para tornillos M6 de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
No superar el límite del ángulo de giro para no dañar el funcionamiento correcto del muelle de retorno
Características y aplicaciones
Una característica fundamental de la bisagra CFU-RA es la posibilidad de modificar el par de resistencia de la puerta en los movimientos de apertura y cierre.
Así pues, se puede usar también para bloquear de vez en cuando la puerta en una posición fija.
El sistema de regulación (patente de ELESA), accionado mediante un tornillo a tal efecto situado en el eje de la bisagra, permite aumentar o reducir el par de resistencia de la bisagra de forma controlada en ambos sentidos.
La geometría especial de esas superficies cónicas y las características tribológicas de los diversos materiales utilizados, obtenidas añadiendo aditivos especiales, han permitido optimizar el mantenimiento del par de resistencia a lo largo del tiempo.
Par de torsión
El par máximo para bloquear la puerta en una posición concreta se encuentra en el entorno de los 5 Nm (valor orientativo, obtenido aplicando al tornillo de regulación un par de aprox. 3 Nm). En las aplicaciones en que esté previsto que la puerta deba poderse mover, el par máximo para bloquearla será inferior.
El mantenimiento del par de resistencia deseado puede exigir, al cabo del tiempo, también como consecuencia de las condiciones ambientales, un reajuste mediante el accionamiento del tornillo de regulación.
Para elegir el tipo y la cantidad de bisagras que deben utilizarse en cada aplicación, consulte las directrices (ver pág. 1298).

Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
CFU-RA.67 | 900 | 3000 | 700 | 4500 | 800 | 3600 |
