AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GN 7241 Bisagra articulada
ocultas, ángulo de apertura de 90°, aluminio
Especificaciones
Aluminio AL
anodizado, color natural EL
Pasadores/arandelas para la bisagra
Acero inoxidable 304
Cojinete de fricción
plástico
autolubricante
resistente a temperaturas de entre -40 °C y 90 °C
Datos técnicos
La máxima carga de la bisagra multiarticulada que se indica abajo se aplica en los casos de uso estándar y sirve como orientación en caso de aplicaciones distintas. Las fuerzas resultantes dan lugar a una ligera deformación elástica, que puede compensarse mediante las opciones de ajuste, si es necesario.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL |
| Descripción | FA [N] | Fr [N] |
| GN 7241-75 | 650 | 750 |
Características y aplicaciones
Las bisagras multiarticuladas GN 7241 se instalan en el interior de puertas, trampillas y escotillas para ahorrar espacio y garantizar una protección eficaz contra actos vandálicos. La bisagra tiene un ángulo de apertura máximo de 90°, lo que la hace perfecta para puertas gruesas.
El uso de este tipo de bisagras deja la parte exterior de la carcasa libre de fijaciones que no sean compatibles con el diseño o que deban evitarse por completo para facilitar la limpieza.
Normalmente, las bisagras multiarticuladas se usan por pares. Con cargas más altas, por ejemplo, de puertas grandes, se pueden complementar con bisagras adicionales. Se suministran cuatro arandelas reforzadas que se pueden usar con tornillos de sujeción con rosca M6.
Variantes de diseño
Puertas, trampillas y escotillas pueden ser encastradas, superpuestas o biseladas. El máximo grosor de la pared y el tamaño del reborde para las construcciones de chapa metálica que se indican abajo derivan del tipo de instalación.
- Brida de sujeción montada en la carcasa con ranuras paralelas al eje de la bisagra (véase fig. 1).
- Brida de sujeción montada en la carcasa con ranuras perpendiculares al eje de la bisagra (véase fig. 2).
Los distintos diseños mostrados representan condiciones de instalación estándar. Si cambia la posición de instalación de la bisagra o si el grosor de una de las paredes es menor que s o b, las máximas dimensiones que se pueden obtener cambian independientemente unas de otras. Eso permite, en algunos casos, trabajar con paredes de grosor mayor que el especificado con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, es recomendable una sencilla comprobación del diseño mediante CAD o una instalación de prueba.
| Descripción | s1 max. | b1 | s2 | b2 max. | s3 max. | b3 max. |
| GN 7241-75 | 30 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 30 | 30 | 30 |
| Descripción | s4 max. | b4 | s5 | b5 max. | s6 max. | b6 max. |
| GN 7241-75 | 30 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 30 | 30 | 30 |
Bajo pedido
- otros acabados/colores
- otras bridas de sujeción
- otros ángulos de apertura
- otros grosores de pared máximos
- otro movimiento de izado
Instalación y tipos de abisagrado
Las bisagras multiarticuladas se pueden instalar en la carcasa con las ranuras de las bridas de sujeción en paralelo o en perpendicular respecto de los ejes de la bisagra. El resultado son las dos características de pivote descritas.
Opciones de regulación y fijación
Las bisagras multiarticuladas se pueden ajustar en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, eso permite ajustar las tolerancias o establecer las fuerzas de compresión necesarias para las juntas.
Dos planos se pueden ajustar mediante las ranuras paralelas o perpendiculares de las bridas de sujeción. En el tercer plano, se pueden hacer correcciones de posición mediante las placas separadoras de acero inoxidable GN 7247.2.
Placas de acero inoxidable con agujeros enroscados GN 7247.4 y placas de acero inoxidable con espárragos roscados GN 7247.6 también están disponibles para sujetar las bisagras. Estas se pueden soldar en la pared o se pueden insertar en ella desde el exterior y fijarse en su lugar. Los orificios d2 reciben pasadores de tensado o posicionamiento, lo que facilita colocar la bisagra en posición. Y también se evitan el giro o el deslizamiento indeseados bajo carga. Los pasadores no se pueden extraer para un ajuste posterior.